Bockrolle 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386783
Artikelnummer:
8478PJD100P62 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha stainless Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäus...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Alpha stainless Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Mobilität für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl