Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über ein Stift, drehbar Drehlager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager mit Distanzrohr verbaut wurde. Der Raddurchmesser beträgt 40 mm bei einer Gesamthöhe von 50 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 10 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 20 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
A525POI040S70 8x15 TFR
EAN
4031582391374
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
38 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
10 kg
Statische Tragfähigkeit
20 kg
Bauhöhe
50 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,02 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben
Bundstift Durchmesser
8 mm
Bundstift Länge
15 mm
Housing
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Material
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
72 mm
Schwenkradius
36 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
6 mm
Durchmesser
40 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 40 mm
Lumina
A520POI040S70-8x15/8 9011

Die Lenkrolle Lumina ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für zuverlässige Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 40 mm weist einen Radkörper aus Polypropylen auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für wartungsarme Funktion. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 44 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 60 kg erreicht.

40 mm
44 mm
30 kg
40 mm
44 mm
30 kg