Lenkrolle 40 mm
Lumina
Bestellnummer:
990072670
EAN:
4031582389722
Artikelnummer:
A520POI040S70-8x15/8 9011
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Lumina ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und eignet sich optimal für Nachttische, M...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Lumina ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für zuverlässige Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 40 mm weist einen Radkörper aus Polypropylen auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für wartungsarme Funktion. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 44 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 60 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale