Delta
3642ITP125P63 cv f.d-lock
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Eisenwarenhändler, Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Delta |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 500 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 400 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 1000 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C, -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 178 mm |
| Gesamtbreite | 94 mm |
| Gesamtgewicht | 3,02 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 55 mm |
| Schwenkradius | 117,5 mm |
| Störkreis | 235 mm |
| Dom Durchmesser | 94 mm |
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
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 105 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 105 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |