- Startseite
- Rollen & Räder
-
Räder
Räder
Unsere Serien
Rad 100 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert und einer Laufflächenbreite von 34 mm. Die Lagerung erfolgt über Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm mit einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über ein Rollenlager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 36 mm, einer Nabenlänge von 44,4 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm bietet es eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Tragfähigkeit von 400 kg und eignet sich optimal für industrielle Transportanwendungen.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm, und das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht, was es für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet macht.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm bei einer Nabenlänge von 48,4 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm bei einer Nabenlänge von 44,2 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg.
Rad 100 mm
Das Duratech silent Rad für Rollen besteht aus Polyamid mit einer identischen Lauffläche aus demselben Material und verfügt über ein gedämpftes Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 36 mm, einer Nabenlänge von 45 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,4 mm bietet es eine dynamische Tragfähigkeit von 250 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Tragfähigkeit von 500 kg.
Rad 125 mm
Das Duratech silent Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 40 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,4 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper gefertigt ist. Das gedämpfte Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 38 mm aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm mit einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 44 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert. Das rostfreie Rollenlager gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 44 mm bei einem Achslochduchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert, der mit einem Rollenlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 44 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Polyamid-Radkörper montiert. Das rostfreie Rollenlager gewährleistet einen reibungsarmen Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 38 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einer Nabenlänge von 44 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lagerung erfolgt über ein rostfreies Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Duratech heat Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm bei einer Nabenlänge von 45 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium, wobei die Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 8,4 mm und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Elastech heat Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm bei einer Nabenlänge von 45 mm. Die Achsbohrung beträgt 8,3 mm Durchmesser. Der Radkörper besteht aus Aluminium, während die Lauffläche aus dämpfendem, hitzebeständigem Material gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager, rostfrei ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg.
Rad 300 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Nabenlänge beträgt 58 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser bei einer Nabenlänge von 74 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 295 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 590 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 60 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen das Rad ideal für industrielle Transportanwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
Rad 38 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 38 mm und einer Laufflächenbreite von 20 mm ist speziell für den Einsatz in Rollen konzipiert. Die Lauffläche besteht aus dem identischen Material wie der Radkörper und gewährleistet damit eine homogene Konstruktion. Das Rad verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr und weist eine Nabenlänge von 21,5 mm sowie einen Achslochdurchmesser von 6 mm auf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 35 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 70 kg erreicht.
Rad 50 mm
Das Supratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 50 mm, eine Nabenlänge von 22 mm und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 18 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 6,2 mm beträgt. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gespritzt. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einer Nabenlänge von 58 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über ein Rollenlager, Rostfrei. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit in industriellen Anwendungen.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen, und eine Nabenlänge von 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg, während die dynamische Belastbarkeit 660 kg bei 4 km/h und 550 kg bei 6 km/h erreicht.