- Startseite
- Rollen & Räder
- Räder
-
Räder nach Tragfähigkeit
Räder nach Tragfähigkeit
Rad 150 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Nabenlänge von 36 mm bei einem Achslochbohrung von 8 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Vollgummi, spurlos Laufbelag mit einer Breite von 32 mm ausgestattet. Die Lagerung erfolgt über Konuskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert auf einem Aluminium-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm mit einem Achslochbohrung von 8 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 44,4 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht.
Rad 75 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 28 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 6 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 25 mm und gewährleistet bodenschonenden Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 44,4 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das Rollenlager ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 140 kg, wodurch es sich optimal für industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 175 mm
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 175 mm und eine Nabenlänge von 44 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche besteht aus geschäumtem Polyurethan mit einer Breite von 30 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
Rad 175 mm
Das Maxtech Rad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 175 mm und eine Laufflächenbreite von 30 mm aus geschäumtem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 8 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 30 mm aus geschäumtem Polyurethan, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm mit einer Achsbohrung von 8 mm Durchmesser und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 30 mm aus Polyurethan, geschäumt. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 8 mm Durchmesser. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, geschäumt. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 8 mm Durchmesser. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 150 kg für zuverlässige industrielle Anwendungen.
Rad 80 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 38 mm aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert, der mit einem Rollenlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht.
Rad 50 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 50 mm und eine Nabenlänge von 22 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 6 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan gefertigt ist und eine Breite von 20 mm aufweist. Das Rad ist mit einem Konuskugellager ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 100 kg.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 46 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg.
Rad 160 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht.
Rad 160 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert. Das Rollenlager gewährleistet einen reibungsarmen Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert und einer Laufflächenbreite von 34 mm. Die Lagerung erfolgt über ein Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg.
Rad 125 mm
Das Supratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 32 mm aus thermoplastischem Gummi. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad ideal für industrielle Rollenanwendungen mit mittleren bis hohen Belastungsanforderungen.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 37 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 48 mm und einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rollenlager gewährleistet einen reibungsarmen Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen das Rad ideal für industrielle Transportanwendungen.
Rad 108 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 108 mm und einer Laufflächenbreite von 36 mm ist speziell für den Einsatz in Rollen konzipiert. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das mit Rollenlagern ausgestattete Rad verfügt über eine Lauffläche aus dem gleichen Material wie der Radkörper. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 34,9 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert. Das Rollenlager gewährleistet einen reibungsarmen Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 38 mm aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht.