Nylon
Rad 200 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Ausstattung umfasst ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1200 kg bei 4 km/h und 1000 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über ein Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 82 mm, einer Laufflächenbreite von 80 mm, einer Nabenlänge von 82 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 1500 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 750 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit oder 600 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 82 mm, einer Laufflächenbreite von 93 mm, einer Nabenlänge von 95 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 1800 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 900 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 720 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 82 mm, einer Laufflächenbreite von 91 mm, einer Nabenlänge von 93 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 1800 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 900 kg bei 4 km/h und 720 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 80 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm, eine Laufflächenbreite von 70 mm und eine Nabenlänge von 76 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 700 kg bei 4 km/h beziehungsweise 560 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 54 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1200 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 600 kg bei 4 km/h beziehungsweise 480 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 98 mm und eine Nabenlänge von 100 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 900 kg bei 4 km/h und 720 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1800 kg erreicht. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager verwendet wird. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 720 kg bei 4 km/h bzw. 600 kg bei 6 km/h Geschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 70 mm und eine Nabenlänge von 70 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1500 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 750 kg bei 4 km/h oder 600 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 80 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 80 mm, einer Laufflächenbreite von 60 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 25 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 1200 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 480 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 82 mm, einer Laufflächenbreite von 66 mm, einer Nabenlänge von 66 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 1300 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 650 kg bei 4 km/h und 520 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm bei einer Nabenlänge von 90 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 900 kg bei 4 km/h oder 720 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 65 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 65 mm, eine Laufflächenbreite von 32 mm und eine Nabenlänge von 32 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, während die Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 480 kg, die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 290 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 80 mm
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 74 mm bei einer Nabenlänge von 80 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 150 mm, einer Laufflächenbreite von 80 mm, einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 35 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 6000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3600 kg bei 4 km/h und 3000 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 200 mm, einer Laufflächenbreite von 80 mm, einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 9000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 5400 kg bei 4 km/h und 4500 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 250 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 250 mm, einer Laufflächenbreite von 80 mm, einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 50 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 11.000 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 6.600 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 5.500 kg bei 6 km/h, wodurch es für schwere industrielle Anwendungen optimal geeignet ist.
Rad 300 mm
Das Duratech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm, eine Laufflächenbreite von 80 mm und eine Nabenlänge von 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 50 mm. Der Radkörper besteht aus superschweren Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit Radkörper gefertigt und das Rad ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 7800 kg bei 4 km/h bzw. 6500 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 13000 kg erreicht.
Rad 250 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 1320 kg bei 4 km/h und 1100 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 85 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm, eine Laufflächenbreite von 60 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1300 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 650 kg bei 4 km/h beziehungsweise 520 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 85 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 85 mm, einer Laufflächenbreite von 65 mm, einer Nabenlänge von 65 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 1300 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 650 kg bei 4 km/h und 520 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 85 mm
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm bei einer Nabenlänge von 70 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1500 kg, während die dynamische Belastbarkeit 750 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 85 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm, eine Laufflächenbreite von 75 mm und eine Nabenlänge von 75 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1500 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 750 kg bei 4 km/h oder 600 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 85 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm, eine Laufflächenbreite von 80 mm und eine Nabenlänge von 80 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1500 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 750 kg bei 4 km/h beziehungsweise 600 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Frequently Asked Questions
Vorteile von Nylonrädern
TENTE Nylonräder kombinieren Festigkeit, Haltbarkeit und hervorragende Rollleistung und sind somit eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Mobilitätsanforderungen. Nylonräder werden besonders wegen ihrer leichten Bauweise, ihrer hohen Tragfähigkeit und ihrer Beständigkeit gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Abrieb geschätzt, sodass sie auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen eine gleichbleibende Leistung gewährleisten. Bei der Auswahl des passenden Nylonrads sollten Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Anforderungen an die Tragfähigkeit, Radgröße sowie die Art des eingesetzten Rollengehäuses berücksichtigt werden, um die optimale Mobilitätslösung zu finden.
TENTE Nylonräder bieten mehrere wichtige Vorteile:
Hohe Tragfähigkeit und niedriger Rollwiderstand — Nylonräder sind so konstruiert, dass sie schwere Lasten aufnehmen und gleichzeitig ein gleichmäßiges und effizientes Rollverhalten auf harten, ebenen Oberflächen gewährleisten. Aufgrund ihres niedrigen Rollwiderstands eignen sie sich ideal für den mühelosen Transport von Waren in Umgebungen mit glatten, strapazierfähigen Bodenbelägen.
Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit — Dank ihrer porenfreien und robusten Materialeigenschaften widerstehen Nylonräder Chemikalien, Ölen, Fetten und Feuchtigkeit. Um eine optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten, sollten sie mit dem entsprechenden Rollengehäuse kombiniert werden, das einen vollständigen Schutz vor Korrosion und äußeren Einflüssen gewährleistet.
Hohe Haltbarkeit und geringer Wartungsaufwand — Nylonräder sind für intensive Beanspruchung konzipiert und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Verschleiß und Verformung. Ihre lange Lebensdauer reduziert den Bedarf an Ersatzteilen und reduziert den Gesamtwartungsaufwand, wodurch eine kostengünstige und zuverlässige Mobilitätslösung gewährleistet wird.
Arten von Nylonrädern
TENTE Nylonräder sind in einer Vielzahl von Designs, Größen und Tragfähigkeiten erhältlich, sodass Sie die ideale Lösung für Ihre spezifischen Mobilitätsanforderungen wählen können. Unser Portfolio reicht von kompakten Rädern für leichtere Anwendungen bis hin zu robusten Nylon-Rollenrädern, die für extreme Belastungen in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden. Während die Materialeigenschaften von Nylon erheblich zur Rollleistung und Verschleißfestigkeit beitragen, ist die Wahl des Rollengehäuses ebenso wichtig. Das Gehäuse bestimmt auch die Gesamttragfähigkeit, Stabilität und Haltbarkeit der Mobilitätslösung. Durch die Wahl der richtigen Kombination aus Rad und Gehäuse sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb, Sicherheit und lang anhaltende Leistung. Im Folgenden sind einige der am häufigsten gesuchten Typen von Nylonrädern aufgeführt:
Hochleistungs-Nylon-Rollenräder
Die robusten Nylon-Rollenräder wurden entwickelt, um Festigkeit, Formstabilität und hohe Tragfähigkeit in den Vordergrund zu stellen. Sie sorgen für effizientes Rollen auf harten, ebenen Böden mit minimaler Verformung unter Last. Sie eignen sich hervorragend für den anspruchsvollen industriellen Einsatz, bei dem es auf eine stabile, vorhersehbare Lenkung und lange Wartungsintervalle ankommt. In Kombination mit verstärkten Gehäusen wird ihr volles Lastpotenzial ausgeschöpft und die Stabilität im Dauerbetrieb erhöht. Präzisionskugellager sorgen für niedrige Zug- und Druckkräfte und eine gleichbleibende Leistung. Unter unseren Produktangeboten sind die MOP-Räder ein Paradebeispiel. Diese Räder kombinieren superschweres TENTE Duratech-Polyamid mit einem Präzisionskugellager. Sie sind mit Raddurchmessern von 75 mm bis 400 mm erhältlich und bieten in ihrer größten Konfiguration eine statische Tragfähigkeit von bis zu 15.000 kg. MOP-Räder werden häufig zum Beispiel in unserer Omikron-Doppelrolle verwendet, die diese robusten Nylonräder mit einem robusten Doppelradgehäuse aus Gusseisen kombiniert.
Kleine Nylonräder
Die kleinen Nylonräder wurden für kompakte Installationen und enge Manöver entwickelt und legen Wert auf einen niedrigen Rollwiderstand, eine präzise Positionierung und eine minimale Gesamthöhe. Auf glatten Böden bieten sie ein präzises, vorhersehbares Handling und eignen sich ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen, bei denen Platzbedarf und Manövrierfähigkeit entscheidend sind. Kombinieren Sie es mit leichten Gehäusen, um die Agilität zu verbessern. Wählen Sie verstärkte Gehäuse, wenn höhere zulässige Lasten bei gleichem Platzangebot erforderlich sind, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen. Eine repräsentative Produktlinie in unserem Sortiment sind die UOO-Räder. Diese kleinen Nylonräder sind ab einem Raddurchmesser von 50 mm erhältlich und kombinieren einen Radkörper und eine Lauffläche aus Polyamid mit Gleitlagern. TENTE UOO-Räder werden häufig zum Beispiel in unseren Agila- oder Agila-Doppelrollen verwendet, die ein Einzel- oder Doppelradgehäuse aus Stahlblech verwenden und verschiedene Montage- und Verriegelungsoptionen bieten. Mit ihrer geringen Gesamthöhe eignen sich diese Rollen mit Nylon-Rollenrädern ideal für Anwendungen, die nur begrenzten Einbauraum bieten.
Anwendungsbereiche für Nylonräder
Nylonräder werden aufgrund ihrer mechanischen Festigkeit, Formstabilität und Reinigungsfähigkeit in mehreren Branchen eingesetzt. Ihre Eignung für bestimmte Anwendungen hängt von Faktoren wie Radgröße, Bodenbeschaffenheit und der Art des ausgewählten Rollengehäuses ab. Für den industriellen Einsatz werden Nylonräder beispielsweise in professionellen Reinigungswagen, Maschinen und Werkstattausrüstungen, schweren Transportlösungen und vielem mehr verwendet. In mobilen und kommerziellen Kontexten werden Nylonräder beispielsweise in Überrollkäfige, Dollies und andere Anwendungen im Zusammenhang mit der Einzelhandelslogistik integriert. Durch die Wahl der richtigen Kombination aus Nylonrad und Rollengehäuse können TENTE Nylonräder so konfiguriert werden, dass sie zuverlässig funktionieren — von hygienekritischen Anwendungen wie professionellen Reinigungswagen bis hin zu schweren industriellen und mobilen Einsatzfällen.