- Startseite
- Rollen & Räder
- Räder
-
Räder nach Funktionalität
Räder nach Funktionalität
Rad 85 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm bei einer Nabenlänge von 75 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Konstruktion besteht aus einem Körper aus Stahl, Eisen mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 700 kg bei 4 km/h bzw. 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Ausführung mit Präzisionskugellager ermöglicht eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg sowie eine dynamische Belastbarkeit von 500 kg bei 4 km/h beziehungsweise 400 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1300 kg, während die dynamische Belastbarkeit 650 kg bei 4 km/h und 520 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgestattet, während ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 450 kg bei 4 km/h beziehungsweise 360 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 900 kg.
Rad 75 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Laufflächenbreite von 62 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einer Nabenlänge von 62 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg, während die dynamische Belastbarkeit 550 kg bei 4 km/h und 440 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch das Rad für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet ist.
Rad 75 mm
Das Novatech Rad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einer Nabenlänge von 40 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg, während die dynamische Belastbarkeit 350 kg bei 4 km/h und 280 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 100 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 96 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einem Präzisionskugellager und einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm, eine Laufflächenbreite von 34 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 32 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 12 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 200 kg bei 4 km/h und 160 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm aus Polyurethan, gegossen. Die Nabenlänge beträgt 82 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 120 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 120 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit Präzisionskugellagern und einer Nabenlänge von 50 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h bzw. 480 kg bei 6 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 1200 kg erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 55 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Ausführung mit Präzisionskugellager bietet eine statische Tragfähigkeit von 2000 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 1000 kg bei 4 km/h und 800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm und eine Laufflächenbreite von 76 mm bei einer Nabenlänge von 76 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Konstruktion besteht aus einem Körper aus Stahl, Eisen mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 700 kg bei 4 km/h und 840 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm, eine Laufflächenbreite von 70 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 62 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen, und eine Nabenlänge von 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch es sich optimal für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm bei einer Nabenlänge von 90 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen, während die Lauffläche aus Polyurethan, gegossen gefertigt ist und mit einem Präzisionskugellager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einer Nabenlänge von 40 mm und einem Achslochbohrung von 25 mm Durchmesser, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch es sich optimal für industrielle Anwendungen mit hohen Lasten eignet.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1300 kg, während die dynamische Belastbarkeit 650 kg bei 4 km/h und 520 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm und eine Laufflächenbreite von 62 mm bei einer Nabenlänge von 62 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Konstruktion besteht aus einem Körper aus Stahl, Eisen mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 30 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 45 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 15 mm beträgt. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 420 kg bei 4 km/h und 335 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 840 kg beträgt.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 60 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 60 mm, eine Laufflächenbreite von 20 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 12 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager (RS/2RS) ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 100 kg bei 4 km/h und 80 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech, schwer, und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgestattet, während ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg, die dynamische Belastbarkeit liegt bei 540 kg bei 4 km/h und 450 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech, schwer, und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgestattet, während ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, die dynamische Belastbarkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h und 500 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.