- Startseite
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Funktionalität
-
Nicht abfärbend
Nicht abfärbend
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 60 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen das Rad ideal für industrielle Transportanwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
Rad 50 mm
Das Supratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 50 mm, eine Nabenlänge von 22 mm und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 18 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 6,2 mm beträgt. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gespritzt. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einer Nabenlänge von 58 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über ein Rollenlager, Rostfrei. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit in industriellen Anwendungen.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen, und eine Nabenlänge von 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg, während die dynamische Belastbarkeit 660 kg bei 4 km/h und 550 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg erreicht.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 3600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einer Nabenlänge von 70 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 95 mm aus Polyurethan, gegossen. Die Nabe hat eine Länge von 95 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 900 kg bei 4 km/h und 720 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg, während die dynamische Belastbarkeit 540 kg bei 4 km/h und 450 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Gusseisen. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht.
Rad 160 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1100 kg bei 4 km/h und 900 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 120 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 3120 kg bei 4 km/h bzw. 2600 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 400 mm
Das Novatech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 120 mm und einem Achslochbohrung von 40 mm Durchmesser. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 6400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3840 kg bei 4 km/h und 3200 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 60 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 62 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm, eine Laufflächenbreite von 54 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1440 kg bei 4 km/h und 1200 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 120 mm und einem Achslochbohrung von 35 mm Durchmesser. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 4400 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 2640 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 2200 kg bei 6 km/h, wodurch es sich optimal für anspruchsvolle Transportanwendungen eignet.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus Polyurethan, gegossen. Die Nabenlänge beträgt 70 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 700 kg bei 4 km/h und 840 kg bei 6 km/h beträgt.
Rad 400 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 3000 kg bei 4 km/h bzw. 2500 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm, eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 40 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von spurlosen Rädern
Spurlose Räder sind so konzipiert, dass empfindliche Bodenbeläge erhalten bleiben und gleichzeitig eine reibungslose, kontrollierte Mobilität im täglichen Gebrauch gewährleistet ist. Das TENTE Portfolio umfasst mehrere Durchmesser, Laufflächengeometrien und Härtegrade, Radmitten und Lageroptionen, um den unterschiedlichsten Betriebs- und Hygieneanforderungen gerecht zu werden. Während die Gummimischung und die Laufflächenkonstruktion das Rollverhalten, die Traktion und den Verschleiß beeinflussen, ist das Rollengehäuse ebenso entscheidend für die zulässige Gesamtlast, Stabilität und Lebensdauer. Die Wahl der richtigen Rad-Gehäuse-Kombination gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, Sicherheit und anhaltende Leistung in Ihrer gesamten Anwendung.
Spurlose Räder von TENTE bieten mehrere wichtige Vorteile:
Bodenschutz — Spezielle Laufflächenformulierungen verhindern Farbübertragung, Streifen und Abnutzung auf empfindlichen Oberflächen wie Vinyl, Epoxidharz und poliertem Beton. Dies trägt dazu bei, die Standards der Einrichtungen zu wahren und eine professionelle Präsentation in kundenorientierten Bereichen zu gewährleisten.
Geringerer Reinigungsaufwand — Durch die Minimierung von Streifenentfernung und Fleckenreparaturen reduzieren korrekt spezifizierte Räder, die keine Spuren hinterlassen, den Zeitaufwand für die korrektive Reinigung. Das Ergebnis ist eine produktivere Arbeitszeit und weniger Betriebsunterbrechungen.
Hygiene und Reinigungsverträglichkeit — Viele Produkte, die keine Spuren hinterlassen, funktionieren zuverlässig neben der routinemäßigen Reinigung und Desinfektion, aber die Kompatibilität ist abhängig von der Zusammensetzung und dem Mittel. Verwenden Sie in nassen oder hygienisch kritischen Bereichen abgedichtete oder rostfreie Gehäuse und geschützte Lager, um das gesamte Walzsystem vor Spülungen zu schützen.
Verbesserte Lebenszyklusökonomie — Weniger Sanierungsarbeiten und ein geringeres Risiko von Bodenschäden führen im Laufe der Zeit zu niedrigeren Gesamtpflegekosten. Mit der richtigen Spezifikation profitieren Flotten von einer stabilen Leistung und längeren Wartungsintervallen.
Arten von spurlosen Rädern
Die spurlosen Eigenschaften sind für mehrere Laufflächenfamilien und Radkonstruktionen verfügbar — zum Beispiel bei Gummi, thermoplastischem Elastomer und Polyurethan. Jeder Typ optimiert ein anderes Gleichgewicht zwischen Bodenschutz, Traktion, Rollwiderstand, Verschleißverhalten und zulässiger Belastung. Die Verbundhärte und die Laufflächengeometrie stimmen diese Eigenschaften dann auf den jeweiligen Einsatzzweck ab. Die Auswahl der am besten geeigneten Variante erfordert eine ganzheitliche Betrachtung der Anwendung: Bodenbeschaffenheit, Oberflächenbeschaffenheit und Empfindlichkeit, Streckenprofil sowie die erforderliche Belastung pro Rad. Ebenso entscheidend ist das Rollengehäuse, das die Gesamttragfähigkeit, die Seitenstabilität und die Lebensdauer des Systems bestimmt. Im Folgenden sind einige der am häufigsten verwendeten Typen von Rädern aufgeführt, die keine Spuren hinterlassen:
Spurlose Gummiräder
Spurlose Gummiräder sind eine vielseitige und weit verbreitete Lösung für eine reibungslose, kontrollierte und fleckenfreie Mobilität. Mit ihrer nicht abfärbenden Lauffläche schützen diese Räder empfindliche Bodenbeläge und bieten gleichzeitig eine sichere Traktion und ein geschmeidiges Fahrverhalten. Im Vergleich zu härteren Materialien erzeugt Gummi typischerweise einen etwas höheren Rollwiderstand, während es andererseits Vibrationen und Rollgeräusche auf natürliche Weise besser dämpft. Die Wahl der richtigen Härte und des richtigen Durchmessers für Ihre rutschfesten Gummiräder hilft dabei, die Druck- und Zugkräfte innerhalb ergonomischer Ziele zu halten. Unter unseren Produktangeboten sind PJP-Räder ein Paradebeispiel. Für diese Räder wird TentePrene — unser abriebfestes thermoplastisches Gummi — als Laufflächenmaterial verwendet. Hinzu kommen ein Radkörper aus Polypropylen, Präzisionskugellagern und Fadenschutz. Unsere rutschfesten Gummiräder PJP werden häufig in Rollenserien wie TENTE Agila und Levina unter anderem verwendet. Durch die Kombination mit verschiedenen Gehäusen (wie dem leichten Polyamid in unserer Levina oder dem robusten gepressten Stahl in unserer Agila) und verschiedenen Befestigungsoptionen werden sie den unterschiedlichen individuellen Bedürfnissen gerecht.
Spurlose Polyurethanräder
Spurlose Polyurethanräder bieten eine langlebige, fleckenfreie Oberfläche, die einen niedrigen Rollwiderstand mit hervorragenden Verschleißeigenschaften in Einklang bringt. Diese Räder bieten im Vergleich zu anderen Laufflächenmaterialien einen geringeren Rollwiderstand und reduzieren so die körperliche Anstrengung, die beim Bewegen einer Anwendung erforderlich ist. Härtere Polyurethanverbindungen erhöhen die Haltbarkeit unter Hochlastbedingungen weiter. Dies macht sie zu einer starken Option für Anwendungen mit höherer Beanspruchung, die einfache Startkräfte und eine lange Lebensdauer auf glatten Böden erfordern. In unserer Auswahl sind die XSP-Räder ein bemerkenswertes Beispiel. Diese Räder verwenden eine abriebfeste, elektrisch leitfähige Lauffläche aus eingespritztem Polyurethan, kombiniert mit einem elektrisch leitfähigen Polyamid-Radkörper und Präzisionskugellagern. Diese Eigenschaften machen sie zu einer gängigen Wahl für elektrostatische Schutzbereiche. XSP-Räder werden in einer Vielzahl unserer Rollenserien verwendet — zum Beispiel TENTE Levina, Linea, Agila und mehr. Kombinieren Sie sie mit dem richtigen Gehäuse und der passenden Einbauoption für Ihren individuellen Anwendungsfall, um optimale Mobilität und Lebensdauer zu gewährleisten.
Anwendungsbereiche für spurlose Räder
Überall dort, wo Geräte über empfindliche Böden bewegt werden müssen, ohne Streifen oder Abnutzungsspuren zu hinterlassen und gleichzeitig eine kontrollierte Handhabung zu gewährleisten, kommen Räder zum Einsatz, die keine Spuren hinterlassen. Im Gesundheitswesen werden sie häufig eingesetzt, beispielsweise für Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankenhausbetten, Sterilisationswagen und Computer auf Rädern. Sie tragen dazu bei, dass Korridore und Patientenbereiche bei häufigen Reinigungszyklen gut sichtbar bleiben. In Möbeln und mobilen Anwendungen dienen sie beispielsweise als Träger von Ladeneinrichtungen und Displays, Rollkäfigen, Rollpaletten und Rollwagen sowie Cateringwagen und schützen helle oder polierte Böden in kundenorientierten Räumen. In industriellen Umgebungen sind rutschfeste Räder in Produktions- und Plattformwagen, Transportgeräten, professionellen Reinigungswagen und vielem mehr integriert und verbinden Bodenpflege mit zuverlässiger Mobilität im Alltag.