Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Linea load
EAN:
4031582421576
Produktnummer:
5945UAP050L51-8 load 9002
Die Linea load ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestat...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Dokumente
- Customer_reference_Store_equipment_with_Linea_load_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea load ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für die Schwenklagerung, welches eine reibungsarme und langlebige Drehbewegung gewährleistet. Das Rad kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch optimale Laufeigenschaften erreicht werden. Bei einem Raddurchmesser von 50 mm beträgt die Gesamtbauhöhe der Rolle 50 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg und eignet sich ideal für Anwendungen wie AMR-Systeme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle, Büromöbel und Patientenlifter.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Benutzerfreundliches Farbschema
Grünes Kickstop-Pedal für Richtungssperre und rotes Kickstop-Pedal für Totalsperre.
Reduziertes Unfallrisiko
Extrem niedrige Höhe zur Verringerung des Unfallrisikos bei Verwendung unter Krankenhausbetten.
Robustes Gehäuse
Doppelrolle für hohe Tragfähigkeit und niedrige Bauhöhe.
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
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.