Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Mono ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad setzt sich aus einem Radkörper aus Polypropylen und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi zusammen, wobei ein Gleitlager mit Distanzrohr für die Lagerung sorgt. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 60 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Mediamöbeln, in Alten- und Pflegeheimen sowie an Pflegewagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
30 kg
Statische Tragfähigkeit
60 kg
Bauhöhe
72 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.54 kg
Produktname
Mono
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Geschlossen
Material
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
104.4 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
52.2 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
18 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder glänzend farbig.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Die Lenkrolle mit Radfeststeller Mono ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 60 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Mediamöbeln sowie in Alten- und Pflegeheimen und für Pflegewagen.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Die Lenkrolle mit Radfeststeller Mono ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 60 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Mediamöbeln sowie in Alten- und Pflegeheimen und für Pflegewagen.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg