Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Anika ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die über eine Befestigung mit Blindloch für Bundstift B10 verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, wobei das Rad einen Durchmesser von 65 mm aufweist. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beträgt 67 mm. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Funktion der lastabhängigen Bremse, die automatisch aktiviert wird, wenn die Rolle nicht belastet ist, und sich bei Belastung löst. Die Kombination aus robustem Polyamid-Gehäuse und verschleißfestem Polyurethan-Laufbelag sorgt für eine hohe Lebensdauer und gute Laufeigenschaften in industriellen Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5923UAI065L51-10 Dom18
EAN
4031582437782
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse
Gesamtbreite
39.5 mm
Bauhöhe
67 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.08 kg
Produktname
Anika
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
18 mm
Störkreis
110 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
55.4 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
11 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr

Interzum Award

Interzum Award
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
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Visuelle Integration
Verschiedene Kuppeldurchmesser für einen perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.