Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Omikron twin ist mit einer extra großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für höchste Belastungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit 400 mm Durchmesser kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe beträgt 510 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 7200 kg bei 4 km/h bzw. 5000 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 10800 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9950FTP400P68
EAN
4031582316841
S4-Materialnummer
990801591
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
285 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
7200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
5000 kg
Statische Tragfähigkeit
10800 kg
Bauhöhe
510 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
91.11 kg
Produktname
Omikron twin
Norm
ähnlich EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Extra große rechteckige Schwerlastplatte
Plattenloch Durchmesser
17 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
210 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
210 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
230 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
230 mm
Plattenlänge
270 mm
Plattenbreite
250 mm
Housing
Farbe
Transparente Beschichtung
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
250.5 mm
Störkreis
635 mm
Ausladung
105 mm
Schwenkradius
317.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
400 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Robuste Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Schnelle Wartung
Drehverbindungen mit Langzeitfett geschmiert und mit Schmiernippel für einfache Wartung ausgestattet.
Extrem robuste Konstruktion
Geschweisste Vollstahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit.
Robuste Konstruktion
Extraschweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Böden mit Lastverteilung schützen
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodenabdrücke.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 400 mm
Novatech
FTP 400x80-Ø40 HL90

Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 3000 kg bei 4 km/h bzw. 2500 kg bei 6 km/h erreicht.

400 mm
3000 kg
400 mm
3000 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 400 mm
Bockrolle 400 mm
Omikron twin
9958FTP400P68

Die Bockrolle Omikron twin ist mit einer extra großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Grundkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 400 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 510 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 7200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 5000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 10800 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie für schwere AGV-Systeme.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 400 mm
Bockrolle 400 mm
Omikron twin
9958FTP400P68

Die Bockrolle Omikron twin ist mit einer extra großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Grundkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 400 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 510 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 7200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 5000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 10800 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie für schwere AGV-Systeme.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg