Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Omikron twin ist mit einer extra großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für höchste Belastungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 300 mm kombiniert einen robusten Gusseisenradkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 415 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 6000 kg bei 4 km/h bzw. 4000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 9000 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9950FTP300P68
EAN
4031582316827
S4-Materialnummer
990800999
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
272 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
6000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
4000 kg
Statische Tragfähigkeit
9000 kg
Bauhöhe
415 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
66.91 kg
Produktname
Omikron twin
Norm
ähnlich EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Extra große rechteckige Schwerlastplatte
Plattenloch Durchmesser
17 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
210 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
230 mm
Plattenlänge
270 mm
Plattenbreite
250 mm
Housing
Farbe
Transparente Beschichtung
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
250 mm
Störkreis
496 mm
Ausladung
80 mm
Schwenkradius
248 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
300 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Robuste Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit.
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
Schnelle Wartung
Drehverbindungen mit Langzeitfett geschmiert und mit Schmiernippel für einfache Wartung ausgestattet.
Extrem robuste Konstruktion
Geschweisste Vollstahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit.
Robuste Konstruktion
Extraschweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Böden mit Lastverteilung schützen
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodenabdrücke.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h erreicht.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg