Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus gespritztem Polyurethan und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2044UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
EAN
4031582300161
S4-Materialnummer
990035722
Core attributes
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
62 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
158 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0.98 kg
Produktname
Integral
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Gewindeposition im Zapfen
19 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Geschlossen
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
62 mm
Störkreis
195 mm
Ausladung
35 mm
Schwenkradius
97.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Schiefergrau (RAL7015)

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Benutzerfreundliches Zentralschloss
Gleichzeitiges Verriegeln von mehr als einer Rolle mittels eines zentralen Betätigungshebels.
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
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
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Einzelabdeckung
Die Form der Gehäuseabdeckung kann individuell angepasst werden.
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard.
Komfortable Manövrierfähigkeit
Überwinden Sie Hindernisse mühelos mit grossen Rädern und elastischen Radmitten.
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Verriegelungspositionen: Richtungssperre, Totalsperre oder freie Beweglichkeit.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.
Äusserst robuste Konstruktion
Äusserst robuste Konstruktion
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Das Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,1 kg bietet dieses leichte Bauteil eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie und im gewerblichen Einsatz, wobei die geringe Masse eine einfache Handhabung und Installation ermöglicht.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,06 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und minimaler Zusatzbelastung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen, während die präzise Gewichtsverteilung die Gesamtperformance des Rollensystems nicht beeinträchtigt.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,09 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und Handhabung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, während die präzise Fertigung eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Zubehör
Lagerbuchse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Das Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von nur 0,04 kg bietet dieses leichte Bauteil eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie und im gewerblichen Einsatz, wobei die geringe Masse die Gesamtbelastung des Systems minimal beeinflusst.

Zubehör
Profilstange
Profilstahl 6kt-11x1000

Das Zubehör stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente für Lenkrollen dar, die zur Optimierung der Funktionalität und Anpassung an spezifische Anwendungsanforderungen entwickelt wurde. Diese technische Komponente ermöglicht es Ingenieuren, bestehende Rollensysteme zu erweitern und deren Leistungsparameter gezielt zu modifizieren, um den jeweiligen Einsatzbedingungen gerecht zu werden.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 125 mm
Integral
2046UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm hat einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, wobei die Radlagerung ebenfalls durch ein Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen und Ultraschallgeräte.

125 mm
158 mm
150 kg
125 mm
158 mm
150 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 125 mm
Integral
2046UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm hat einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, wobei die Radlagerung ebenfalls durch ein Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen und Ultraschallgeräte.

125 mm
158 mm
150 kg
125 mm
158 mm
150 kg