Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, und läuft auf einem Präzisionskugellager mit einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Büromöbel, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5941UAP100P52 RAL9002
EAN
4031582352337
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
124 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte, Abstand US-Anschraubloch
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
76 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
72 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
52 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
44.5 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
216 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
108 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Benutzerfreundliches Farbschema
Grünes Kickstop-Pedal für Richtungssperre und rotes Kickstop-Pedal für Totalsperre.
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder glänzend farbig.
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
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelvorschub zum Schutz von auf dem Boden liegenden Kabeln.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, und läuft auf einem Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, und läuft auf einem Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg