Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufruhe. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5947UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352276
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
148 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
50 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Benutzerfreundliches Farbschema
Grünes Kickstop-Pedal für Richtungssperre und rotes Kickstop-Pedal für Totalsperre.
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder glänzend farbig.
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
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelvorschub zum Schutz von auf dem Boden liegenden Kabeln.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Linea
5940UAP125P51 RAL9002

Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte ausgestattet und eignet sich für vielfältige medizinische und gewerbliche Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung, was eine präzise und langlebige Funktion gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch ein leichter Lauf und hohe Verschleißfestigkeit erreicht werden. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht, was sie ideal für den Einsatz an Medizingeräten, Pflegebetten, Büromöbeln und professionellen Reinigungswagen macht.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufruhe. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Bildgebungsgeräte, Pflegebetten, Computer auf Rädern und weitere professionelle Einsatzbereiche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Linea
5940UAP125P51 RAL9002

Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte ausgestattet und eignet sich für vielfältige medizinische und gewerbliche Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung, was eine präzise und langlebige Funktion gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch ein leichter Lauf und hohe Verschleißfestigkeit erreicht werden. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht, was sie ideal für den Einsatz an Medizingeräten, Pflegebetten, Büromöbeln und professionellen Reinigungswagen macht.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufruhe. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Bildgebungsgeräte, Pflegebetten, Computer auf Rädern und weitere professionelle Einsatzbereiche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg