Lenkrolle 100 mm
Linea
EAN:
4031582350722
Produktnummer:
5940UAP100R05-28 RAL7001
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyam...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Laufruhe und Langlebigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder glänzend farbig.
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
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelvorschub zum Schutz von auf dem Boden liegenden Kabeln.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.