Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila twin
Order number:
990030577
EAN:
4031582302783
Produktnummer:
2975DIK050P30-11
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus S...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Stahlblech mit einer Lauffläche aus spurlosem Vollgummi und ist mit Konuskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Böden mit Lastverteilung schützen
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodenabdrücke.