Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila twin
Order number:
990003591
EAN:
4031582302943
Produktnummer:
2977PJP075P50
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet i...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 102 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
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
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Böden mit Lastverteilung schützen
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodenabdrücke.