Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 35 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 33 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
S4-Materialnummer
990074911
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
33 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.05 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
9 mm
Housing
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
15.2 mm
Störkreis
74 mm
Ausladung
12 mm
Schwenkradius
37 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
12 mm
Durchmesser
35 mm
Breite des Radkörpers
12 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder glänzend farbig.
Visuelle Integration
Verschiedene Kuppeldurchmesser für einen perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 35 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 35 mm bei einer Gesamthöhe von 31 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 35 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 35 mm bei einer Gesamthöhe von 31 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg