Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar Schwenklager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 55 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für einen reibungsarmen Lauf. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 57 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5925UOI055L51-10
EAN
4031582406412
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
37 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
57 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.65 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
18 mm
Störkreis
128 mm
Schwenkradius
64 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
11 mm
Durchmesser
55 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder glänzend farbig.
Visuelle Integration
Verschiedene Kuppeldurchmesser für einen perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 55 mm
Lenkrolle 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-10

Die Stylea Lenkrolle verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 55 mm bei einer Gesamthöhe von 57 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 55 mm
Lenkrolle 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-10

Die Stylea Lenkrolle verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 55 mm bei einer Gesamthöhe von 57 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg