Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, während die Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 91,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582342239
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
91.5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
154 mm
Schwenkradius
77 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
7 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder glänzend farbig.
Visuelle Integration
Verschiedene Kuppeldurchmesser für einen perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Zertifizierte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Benutzern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 65 mm
Lenkrolle 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6

Die Lenkrolle Stylea verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, während die Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamthöhe von 91,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 100 kg. Die Rolle eignet sich für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 65 mm
Lenkrolle 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6

Die Lenkrolle Stylea verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, während die Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamthöhe von 91,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 100 kg. Die Rolle eignet sich für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg