Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Kappa load Bockrolle ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 255 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1680 kg bei 4 km/h und 1400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2800 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9658FTP200P64 CL97
EAN
4031582316230
S4-Materialnummer
990839996
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
140 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1680 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1400 kg
Statische Tragfähigkeit
2800 kg
Bauhöhe
255 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
11.12 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Große rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
140 mm
Plattenlänge
175 mm
Plattenbreite
140 mm
Housing
Farbe
Zink-Eisen (transparent)
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
130 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Robuste Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.