Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 200 mm
Kappa load
Order number:
990830407
EAN:
4031582314908
Produktnummer:
9652TOO200P63 CL67
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigu...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid, schwer, als auch die Lauffläche aus identischem Material mit dem Radkörper gefertigt sind, während ein Gleitlager für die Radlagerung sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg bei 4 km/h bzw. 1000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
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
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Robuste Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.