Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Präzisionskugellagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1020 kg bei 4 km/h und 850 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9651TOP160P63 CL67
EAN
4031582314663
S4-Materialnummer
990830362
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
110 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1020 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
850 kg
Statische Tragfähigkeit
1700 kg
Bauhöhe
205 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
4.52 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
111 mm
Störkreis
280 mm
Ausladung
58 mm
Schwenkradius
140 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Robuste Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Richtungsfeststeller
Directional lock 9651/9681

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,28 kg eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Das kompakte Bauteil zeichnet sich durch seine leichte Bauweise aus, wodurch es die Gesamtbelastung des Rollensystems minimal beeinflusst und gleichzeitig die erforderliche Funktionalität gewährleistet.

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø160

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem Gewicht von 0,67 kg eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das präzise gefertigte Bauteil gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und ermöglicht eine optimale Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, wodurch die Gesamtleistung des Systems nachhaltig verbessert wird.

Rad 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1700 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1020 kg bei 4 km/h und 850 kg bei 6 km/h erreicht.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Kappa load
9650TOP160P63 CL67

Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid, schwer als auch die Lauffläche aus identischem Material mit dem Radkörper gefertigt sind. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager für hohe Laufruhe. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1020 kg bei 4 km/h bzw. 850 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1700 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Kappa load
9652TOP160P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Präzisionskugellagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1020 kg bei 4 km/h und 850 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1700 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Kappa load
9650TOP160P63 CL67

Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid, schwer als auch die Lauffläche aus identischem Material mit dem Radkörper gefertigt sind. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager für hohe Laufruhe. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1020 kg bei 4 km/h bzw. 850 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1700 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Kappa load
9652TOP160P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Präzisionskugellagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1020 kg bei 4 km/h und 850 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1700 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg