Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 160 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 900 kg bei 4 km/h und 750 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1500 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9651FTP160P63 CL67
EAN
4031582314441
S4-Materialnummer
990830283
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
110 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
750 kg
Statische Tragfähigkeit
1500 kg
Bauhöhe
205 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
5.95 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
111 mm
Störkreis
280 mm
Ausladung
58 mm
Schwenkradius
140 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Robuste Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit.
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
Richtungsfeststeller
Directional lock 9651/9681

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,28 kg eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Das kompakte Bauteil zeichnet sich durch seine leichte Bauweise aus, wodurch es die Gesamtbelastung des Rollensystems minimal beeinflusst und gleichzeitig die erforderliche Funktionalität gewährleistet.

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø160

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem Gewicht von 0,67 kg eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das präzise gefertigte Bauteil gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und ermöglicht eine optimale Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, wodurch die Gesamtleistung des Systems nachhaltig verbessert wird.

Rad 160 mm
Novatech
FTP 160x50-Ø20 HL60

Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1100 kg bei 4 km/h und 900 kg bei 6 km/h erreicht.

160 mm
1100 kg
160 mm
1100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Kappa load
9650FTP160P63 CL67

Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisenkorpus mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 900 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 750 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1500 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Kappa load
9652FTP160P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisenradkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 900 kg bei 4 km/h bzw. 750 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Kappa load
9650FTP160P63 CL67

Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisenkorpus mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 900 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 750 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1500 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Kappa load
9652FTP160P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisenradkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 900 kg bei 4 km/h bzw. 750 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg