Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 300 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2400 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 2000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4000 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9650FTP300P64 CL97
EAN
4031582314281
S4-Materialnummer
990830240
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
140 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
2400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
2000 kg
Statische Tragfähigkeit
4000 kg
Bauhöhe
355 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
21.33 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Große rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
140 mm
Plattenlänge
175 mm
Plattenbreite
140 mm
Housing
Farbe
Zink-Eisen (transparent)
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
140 mm
Störkreis
460 mm
Ausladung
76 mm
Schwenkradius
230 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
300 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Robuste Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit.
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
Rad 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h erreicht.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 300 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2.400 kg bei 4 km/h bzw. 2.000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4.000 kg beträgt. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 300 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2.400 kg bei 4 km/h bzw. 2.000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4.000 kg beträgt. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg