Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisenkorpus mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 300 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1440 kg bei 4 km/h und 1200 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9650FTP300P63 CL67
EAN
4031582314274
S4-Materialnummer
990830239
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
110 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1440 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1200 kg
Statische Tragfähigkeit
2400 kg
Bauhöhe
355 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
14.79 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
111 mm
Störkreis
445 mm
Ausladung
70 mm
Schwenkradius
222.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
300 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Robuste Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h erreicht.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 300 mm kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1440 kg bei 4 km/h und 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 300 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager. Das Rad weist einen Durchmesser von 300 mm auf, wobei der Radkörper aus Gusseisen gefertigt und mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan versehen ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 300 mm kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1440 kg bei 4 km/h und 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 300 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager. Das Rad weist einen Durchmesser von 300 mm auf, wobei der Radkörper aus Gusseisen gefertigt und mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan versehen ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg