Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
CAD-Dateien
Datenblätter
Zubehör
Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,28 kg eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Das kompakte Bauteil zeichnet sich durch seine leichte Bauweise aus, wodurch es die Gesamtbelastung des Rollensystems minimal beeinflusst und gleichzeitig die erforderliche Funktionalität gewährleistet.
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 960 kg bei 4 km/h oder 800 kg bei 6 km/h erreicht.
Passende Produkte
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, schwer auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Präzisionskugellagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Passende Produkte
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, schwer auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Präzisionskugellagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.