Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Alpha stainless Bockrolle verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung. Das Rad besteht aus hitzebeständigem Duroplast-Kunststoff als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8478BOG100P62
EAN
4031582347074
S4-Materialnummer
990035519
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
250 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0.51 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
100 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
90 Shore D
Material des Radkörpers
Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Achse
Verschraubt
Lager
Trockenlagerbuchse
Radfarbe
Schwarz
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
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.
Dauerhaft waschbar
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl.
Wartungsarme Materialien
Alle Metallkomponenten aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.
Konstante Hitzebeständigkeit
Räder aus hitzebeständigem Material für den Einsatz in extremen Umgebungen.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und eine Trockenlagerbuchse als Lager verwendet wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und eine Trockenlagerbuchse als Lager verwendet wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg