Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8478UFX100P62
EAN
4031582339390
S4-Materialnummer
990035116
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.6 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
100 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Leiser Lauf
Ausführungen mit Weichrädern für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Vibrationsarmer Transport
Extraweiche Räder mit guten stossdämpfenden Eigenschaften.
Schutzsiegel
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz.
Dauerhaft waschbar
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl.
Wartungsarme Materialien
Alle Metallkomponenten aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet, während präzise abgedichtete Präzisionskugellager für reibungsarmen Lauf sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungen. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet, während präzise abgedichtete Präzisionskugellager für reibungsarmen Lauf sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungen. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg