Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8477UFX125P62
EAN
4031582313031
S4-Materialnummer
990034803
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1.22 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Leiser Lauf
Ausführungen mit Weichrädern für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Vibrationsarmer Transport
Extraweiche Räder mit guten stossdämpfenden Eigenschaften.
Schutzsiegel
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz.
Dauerhaft waschbar
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl.
Wartungsarme Materialien
Alle Metallkomponenten aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha stainless
8470UFC125P62

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert. Die Radlagerung erfolgt über ein Präzisionskugellager, Rostfrei für langlebigen Betrieb. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha stainless
8470UFC125P62

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert. Die Radlagerung erfolgt über ein Präzisionskugellager, Rostfrei für langlebigen Betrieb. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg