Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
S4-Materialnummer
990034798
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.98 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager, Rostfrei
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Leiser Lauf
Ausführungen mit Weichrädern für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Vibrationsarmer Transport
Extraweiche Räder mit guten stossdämpfenden Eigenschaften.
Dauerhaft waschbar
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl.
Wartungsarme Materialien
Alle Metallkomponenten aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, sowie ein Rollenlager, Rostfrei für langlebigen Betrieb. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau und Transportequipment.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Rollenlager, Rostfrei ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, sowie ein Rollenlager, Rostfrei für langlebigen Betrieb. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau und Transportequipment.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Rollenlager, Rostfrei ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg