Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8470UOO100P62
EAN
4031582312690
S4-Materialnummer
990034784
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0.65 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
182 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
91 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Dauerhaft waschbar
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl.
Wartungsarme Materialien
Alle Metallkomponenten aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha stainless
8477UOO100P62

Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit 100 mm Durchmesser ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem wartungsarmen Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
Alpha stainless
8478UOO100P62

Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha stainless
8477UOO100P62

Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit 100 mm Durchmesser ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem wartungsarmen Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
Alpha stainless
8478UOO100P62

Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg