Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 160 mm
Alpha
Order number:
990064659
EAN:
4031582380545
Produktnummer:
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einer Platte mit Zentralfeststellung als...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einer Platte mit Zentralfeststellung als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, der mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet ist, und läuft auf einem abgedichteten Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 160 mm. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht.
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
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Benutzerfreundliches Zentralschloss
Gleichzeitiges Verriegeln von mehr als einer Rolle mittels eines zentralen Betätigungshebels.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Leiser Lauf
Ausführungen mit Weichrädern für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Vibrationsarmer Transport
Extraweiche Räder mit guten stossdämpfenden Eigenschaften.
Schutzsiegel
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz.
Wartungsarme Materialien
Alle Metallkomponenten aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.