Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Belag und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich optimal für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, bei Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, für elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3478PIJ200P63
EAN
4031582377972
S4-Materialnummer
990000849
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2.57 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
140 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Alpha
3470PIJ200P63

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Körper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Alpha
3470PIJ200P63

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Körper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg