Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus spurlosem Vollgummi, wobei die Radlagerung über Rollenlager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänken sowie weiteren industriellen Einsatzbereichen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3477PIJ200P63
EAN
4031582377965
S4-Materialnummer
990005523
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3.32 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.