Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Agila
Order number:
990063769
EAN:
4031582302073
Produktnummer:
2477PJO150R05-28 M8/19
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen runden Zapfen als Befestigungselement und gewährleistet damit eine s...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen runden Zapfen als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugellager als Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Drehbewegung ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und nutzt ein wartungsarmes Gleitlager, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 188 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Reinigungswagen und Ladeneinrichtungen.
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
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.