Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2477UAP125R05-28 M8/19
EAN
4031582302288
S4-Materialnummer
990030266
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1.24 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
45 mm
Gewindeposition im Zapfen
19 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
262 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Agila
2470UAP125R05-28 M8/19

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einem Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Agila
2471UAP125R05-28 M8/19

Die Agila Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Agila
2470UAP125R05-28 M8/19

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einem Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Agila
2471UAP125R05-28 M8/19

Die Agila Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg