Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Stahlblechkörper mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig und ist mit Konuskugellagern ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2478DYK125P50
EAN
4031582340549
S4-Materialnummer
990006676
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
160 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8.5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
51.5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
46.5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
61.5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
56 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Radfarbe
Blaupassiviert
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Zertifizierte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Benutzern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 36 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 32 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Stahlblech-Radkörper mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig auf und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Konuskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Stahlblech-Radkörper mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig auf und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Konuskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg