Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, die eine Montage mit Standardschrauben jeder Länge ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Stahlblechkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit Konuskugellagern gelagert, bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2477DIK100P30-11
EAN
4031582050301
S4-Materialnummer
990006074
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1.02 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
262 mm
Ausladung
43.5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Radfarbe
Blaupassiviert
Griffset
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 36 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Stahlblechkörper mit Konuskugellager montiert. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Agila
2470DIK100P30-11

Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Stahlblech-Radkörper mit Vollgummi, spurlos-Lauffläche auf und ist mit Konuskugellagern gelagert, bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Agila
2470DIK100P30-11

Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Stahlblech-Radkörper mit Vollgummi, spurlos-Lauffläche auf und ist mit Konuskugellagern gelagert, bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg