Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2470PJO125P30-13
EAN
4031582334937
S4-Materialnummer
990005167
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
160 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.64 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
Griffset
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Agila
2477PJO125P30-13

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung als Gleitlager ausgeführt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Agila
2477PJO125P30-13

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung als Gleitlager ausgeführt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg