Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich für vielseitige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm weist einen Radkörper aus Stahlblech auf und ist mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig versehen, während Konuskugellager für reibungsarmen Lauf sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2470DYK075P40
EAN
4031582335170
S4-Materialnummer
990004911
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.37 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
6.3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
43 mm
Störkreis
123 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
61.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Radfarbe
Blaupassiviert
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Zertifizierte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Benutzern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 28 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 6 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 25 mm und gewährleistet bodenschonenden Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila
2477DYK075P40

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz, die elektrisch-leitfähig ist, und ist mit einem Konuskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 100 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 55 kg bei 3 km/h Fahrgeschwindigkeit und eine statische Belastbarkeit von 110 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila
2477DYK075P40

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz, die elektrisch-leitfähig ist, und ist mit einem Konuskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 100 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 55 kg bei 3 km/h Fahrgeschwindigkeit und eine statische Belastbarkeit von 110 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg