Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Stahlblechkörper mit Vollgummi, spurlos als Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 110 kg erreicht. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2478DIK075P60-67x60
EAN
4031582030082
S4-Materialnummer
990004890
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.31 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
6.3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
40 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
40 mm
Plattenlänge
67 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
43 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Radfarbe
Blaupassiviert
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 28 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 6 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 25 mm und gewährleistet bodenschonenden Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg