Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einem Vollgummi, spurlos Laufbelag und ist mit Konuskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2477DIK075P40
EAN
4031582050295
S4-Materialnummer
990004831
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.45 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
6.3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
43 mm
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Radfarbe
Blaupassiviert
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 75 mm
Lenkrolle 75 mm
Agila
2470DIK075P40

Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Stahlblechkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 75 mm
Lenkrolle 75 mm
Agila
2470DIK075P40

Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Stahlblechkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg