Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm kombiniert einen robusten Stahlblechkörper mit einer Lauffläche aus schwarzem, elektrisch-leitfähigem Vollgummi und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 40 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 80 kg statisch.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2470DYK050P40
EAN
4031582335163
S4-Materialnummer
990004436
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.24 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
6.3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
98 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
49 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
19 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Radfarbe
Blaupassiviert
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Zertifizierte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Benutzern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila
2475DYK050P40

Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz, die elektrisch-leitfähig ist, und ist mit einem Konuskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 69 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei 3 km/h Fahrgeschwindigkeit und eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila
2475DYK050P40

Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz, die elektrisch-leitfähig ist, und ist mit einem Konuskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 69 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei 3 km/h Fahrgeschwindigkeit und eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg