Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm setzt sich aus einem Radkörper aus Polypropylen und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi zusammen, während die Radlagerung durch ein Gleitlager mit Distanzrohr realisiert wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2470PJI050P30-11 screwed
EAN
4031582010077
S4-Materialnummer
990003895
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.14 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
98 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
49 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
19 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
Griffset
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila
2475PJI050P30-11 screwed

Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf, der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt und die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila
2475PJI050P30-11 screwed

Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf, der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt und die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg