Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Stahlblech-Radkörper mit Vollgummi, spurlos-Lauffläche auf und ist mit Konuskugellagern gelagert, bei einem Raddurchmesser von 50 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2475DIK050P30-11
EAN
4031582050073
S4-Materialnummer
990003890
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.23 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
164 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
82 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
19 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Radfarbe
Blaupassiviert
Griffset
Hinweis
Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 50 mm
Lenkrolle 50 mm
Agila
2470DIK050P30-11

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Anschraubloch ausgestattet und kann mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 50 mm
Lenkrolle 50 mm
Agila
2470DIK050P30-11

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Anschraubloch ausgestattet und kann mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg