Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 69 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2475PJI050P40 screwed
EAN
4031582050035
S4-Materialnummer
990003888
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.19 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
6.3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
164 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
82 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
19 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 50 mm
Lenkrolle 50 mm
Agila
2470PJI050P40 screwed

Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 50 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 50 mm
Lenkrolle 50 mm
Agila
2470PJI050P40 screwed

Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 50 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg